Kábel motora NEBM-S1G9-E-15-Q5-LE6
5085055
GTIN 4052568276348
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Elektrický prípoj 1, typ prípoja
Zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika
Sub-D
Elektrický prípoj 2, typ prípoja
Kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika
otvorený koniec
Dĺžka kábla
15 m