Plastová hadica PUN-V0-6X1-RT
525450
GTIN 4052568046088
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Vonkajší priemer
6 mm
Vnútorný priemer
4 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-35 °C - 60 °C