Plastová hadica PUN-12X2-BL-200
525750
GTIN 4052568046637
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Vonkajší priemer
12 mm
Vnútorný priemer
8 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-35 °C - 60 °C