Redukčný ventil s filtrom LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4
5271795
GTIN 4052568422479
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1190 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 16 bar
Jemnosť filtra
40 µm