Redukčný ventil s filtrom LFR-N1/4-D-5M-O-MIDI-T3-EX4

5271800

GTIN 4052568422523

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
1/4 NPT
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1600 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnosť filtra
5 µm