Redukčný ventil s filtrom LFR-N1/4-D-16-5M-O-MIDI-T3-EX4
5271802
GTIN 4052568422547
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
1/4 NPT
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1150 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 16 bar
Jemnosť filtra
5 µm