Batéria tlakových regulačných ventilov LRB-3/8-D-O-K5-MIDI
529006
GTIN 4052568163402
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G3/8
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
3200 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 12 bar
Max. tlaková hysteréza
0.2 bar