Redukčný ventil s filtrom MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS
529180
GTIN 4052568006747
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/2
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
6200 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.3 bar - 7 bar
Jemnosť filtra
40 µm