Redukčný ventil s filtrom MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS

529196

GTIN 4052568163754

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/4
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
2700 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.3 bar - 7 bar
Jemnosť filtra
5 µm