Maznica MS6-LOE-3/8-R

529783

GTIN 4052568006792

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G3/8
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
5300 l/min
Prevádzkový tlak
1 bar - 16 bar
Minimálny prietok pre funkciu maznice
50 l/min