Tlačítkový ventil VHEF-PTC-M32-M-G18
5299705
GTIN 4052568422615
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
3/2 otvorený/zatvorený, monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
750 l/min
Pneumatický prípoj 1
G1/8
Prevádzkový tlak
3.5 bar - 10 bar
Konštrukčná šírka
20 mm