Valec s krátkym zdvihom ADVC-12-5-P-A
530572
GTIN 4052568085865
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
12 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
68 N
Zdvih
5 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné