Jemný filter LFMB-1/8-D-MINI-DA
532817
GTIN 4052568086305
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/8
Max. normálny prietok pre triedu čistoty vzduchu
500 l/min
Odpúšťanie kondenzátu
manuálne, otáčaním
Prevádzkový tlak
1 bar - 16 bar
Jemnosť filtra
1 µm