Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Classic

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Elektromagnetický ventil CPE10-M1BH-5/3G-M5-B

533159

GTIN 4052568166380

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/3 zatvorený
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
180 l/min
Pneumatický prípoj 1
M5
Spôsob ovládania
elektrický