Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R2L
534522
GTIN 4052568168162
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
2x3/2 zatvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
900 l/min
Pneumatický pracovný prípoj
Pripojovacia doska veľkosti 26 mm podľa ISO 15407-1
Spôsob ovládania
elektrický