Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32U-AZH-A1-1R5L

534543

GTIN 4052568168360

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
2x3/2 otvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
900 l/min
Pneumatický pracovný prípoj
Pripojovacia doska veľkosti 26 mm podľa ISO 15407-1
Spôsob ovládania
elektrický