Elektromagnetický ventil VSVA-B-D52-H-A1-1R5L
534558
GTIN 4052568168445
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 bistabilný, s dominantným signálom
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1100 l/min
Pneumatický pracovný prípoj
Pripojovacia doska veľkosti 26 mm podľa ISO 15407-1
Spôsob ovládania
elektrický