Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L

534789

GTIN 4052568168643

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/3 odvetraný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
450 l/min
Pneumatický pracovný prípoj
Pripojovacia doska veľkosti 18 mm podľa ISO 15407-1 - Pripojovacia doska, veľkosť 02 podľa VDMA 24563
Spôsob ovládania
elektrický