Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Classic

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Pneumatický ventil VL-5/3E-3/8-B-EX

536051

GTIN 4052568170806

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/3 odvetraný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
2200 l/min
Pneumatický prípoj 1
G3/8
Spôsob ovládania
pneumatický