Redukčný ventil s filtrom MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS
537150
GTIN 4052568172251
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
interný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
11000 l/min - 14000 l/min
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnosť filtra
5 µm