Plastová hadica PEN-4X0,75-SW

543240

GTIN 4052568050740

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Vonkajší priemer
4 mm
Vnútorný priemer
2.7 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-30 °C - 60 °C