Membránový sušič vzduchu MS6-LDM1-1/2-P20
543644
GTIN 4052568182120
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
G1/2
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
200 l/min
Prevádzkový tlak
3 bar - 12.5 bar
Teplota okolia
2 °C - 50 °C
Zníženie tlakového rosného bodu
20 K