Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32C-AZD-D1-1T1L
543690
GTIN 4052568182397
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
2x3/2 zatvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-2
Spôsob ovládania
elektrický