Pneumatický ventil VSPA-B-B52-A1
546714
GTIN 4052568092290
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 bistabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1100 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 26 mm podľa ISO 15407-1
Spôsob ovládania
pneumatický