Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32C-AZH-A2-1R5L
546774
GTIN 4052568185213
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
2x3/2 zatvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
400 l/min
Pneumatický pracovný prípoj
Pripojovacia doska veľkosti 18 mm podľa ISO 15407-1 - Pripojovacia doska, veľkosť 02 podľa VDMA 24563
Spôsob ovládania
elektrický