Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53C-H-A2-5C1

547147

GTIN 4052568186630

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/3 zatvorený
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
450 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 18 mm podľa ISO 15407-1
Spôsob ovládania
elektrický