Elektromagnetický ventil VSVA-B-B52-ZH-A2-5C1

547155

GTIN 4052568186715

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 bistabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
550 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 18 mm podľa ISO 15407-1
Spôsob ovládania
elektrický