Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32U-AH-A1-2AC1
547170
GTIN 4052568186869
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
2x3/2 otvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
900 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 26 mm podľa ISO 15407-1
Spôsob ovládania
elektrický