Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53U-H-A2-2AC1
547183
GTIN 4052568186999
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/3 pod tlakom
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
450 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 18 mm podľa ISO 15407-1
Spôsob ovládania
elektrický