Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53E-ZH-A2-3AC1
547245
GTIN 4052568187613
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/3 odvetraný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
450 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 18 mm podľa ISO 15407-1
Spôsob ovládania
elektrický