Rýchloodvzdušňovací ventil VBQF-D-G18-E

547533

GTIN 4052568092856

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
Rýchle odvetranie
Pneumatický prípoj 2
G1/8
Normálny prietok odvetrávania 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
1300 l/min
Prevádzkový tlak
0.5 bar - 10 bar
Spôsob upevnenia
možnosť naskrutkovania