Plastová hadica PEN-8X1,25-GN

551470

GTIN 4052568052553

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Vonkajší priemer
8 mm
Vnútorný priemer
5.7 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 10 bar
Teplota okolia
-30 °C - 60 °C