Plastová hadica PAN-8X1,25-GN

553920

GTIN 4052568053314

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Vonkajší priemer
8 mm
Vnútorný priemer
5.9 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 15 bar
Teplota okolia
-30 °C - 80 °C