Nástrčný prípoj NPQM-DK-M5-Q4-P10

558657

GTIN 4052568054533

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit M5
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 16 bar
Teplota okolia
-20 °C - 70 °C
Menovitá šírka
2.5 mm