Nástrčná L-prípojka NPQM-L-G38-Q8-P10

558715

GTIN 4052568054847

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit G3/8
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 16 bar
Teplota okolia
-20 °C - 70 °C
Menovitá šírka
6 mm