Nástrčný spoj NPQM-D-Q4-S8-P10
558766
GTIN 4052568055059
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Nástrčné puzdro priemer 8 mm
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 16 bar
Teplota okolia
-20 °C - 70 °C
Menovitá šírka
3.5 mm