Nástrčné puzdro NPQM-D-S4-E-P10
558811
GTIN 4052568055455
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Nástrčné puzdro priemer 4 mm
Pneumatický prípoj 2
nástrčné puzdro QS-4
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 16 bar
Teplota okolia
-20 °C - 70 °C
Menovitá šírka
2 mm