Nástrčné puzdro NPQM-D-S8-E-P10

558813

GTIN 4052568055479

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
nástrčné puzdro QS-8
Pneumatický prípoj 2
nástrčné puzdro QS-8
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 16 bar
Teplota okolia
-20 °C - 70 °C
Menovitá šírka
6 mm