Nástrčná L-prípojka NPQM-LK-G14-Q6-P10
558821
GTIN 4052568055554
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Pneumatický prípoj 1
Vonkajší závit G1/4
Pneumatický prípoj 2
pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty
-0.95 bar - 16 bar
Teplota okolia
-20 °C - 70 °C
Menovitá šírka
5 mm