Elektromagnetický ventil CPV14-M1H-3OLS-3GLS-K-1/8
559649
GTIN 4052568206260
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
2x3/2 otvorený/zatvorený, monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
800 l/min
Pneumatický prípoj 1
Spoločný prípoj s oddelením tlaku
Spôsob ovládania
elektrický