Pripojovacie vedenie VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5
560417
GTIN 4052568207250
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Elektrický prípoj
Kábel so zástrčkou
Dĺžka kábla
5 m
Štruktúra kábla
25 x 0,34 mm²
Vlastnosť vedenia
Štandard
Druh krytia
IP67 - Podľa IEC 60529