Pripojovacie vedenie VMPAL-KM-S-SD44-IP67-2.5
560425
GTIN 4052568207328
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Elektrický prípoj
Kábel so zástrčkou
Dĺžka kábla
2.5 m
Štruktúra kábla
36 x 0,25 mm²
Vlastnosť vedenia
Štandard
Druh krytia
IP67 - Podľa IEC 60529