Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53ED-ZD-A1-1T1L
560727
GTIN 4052568207601
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/3 odvetraný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 26 mm podľa ISO 15407-2
Spôsob ovládania
elektrický