Elektromagnetický ventil VSVA-B-T22CV-AZD-D1-1T1L

561344

GTIN 4052568208707

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
2x2/2 zatvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
1400 l/min
Pneumatický prípoj 1
Pripojovacia doska veľkosti 1 podľa ISO 5599-2
Spôsob ovládania
elektrický