Plastová hadica PUN-V0-10X2-BL-C
561704
GTIN 4052568056421
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Vonkajší priemer
10 mm
Vnútorný priemer
6 mm
Prevádzkový tlak závislý od teploty
-0.95 bar - 16 bar
Teplota okolia
-35 °C - 60 °C