Redukčný ventil s filtrom MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS

564110

GTIN 4052568211417

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Indikácia tlaku
s manometrom
Prevádzkový tlak
1 bar - 20 bar
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 7 bar
Jemnosť filtra
40 µm