Redukčný ventil s filtrom MS9-LFR-G-D6-CUM-DI-AG-BAR-AS
564116
GTIN 4052568211479
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Indikácia tlaku
s manometrom
Prevádzkový tlak
1 bar - 20 bar
Rozsah regulácie tlaku
0.5 bar - 7 bar
Jemnosť filtra
5 µm