Elektromagnetický ventil VUVG-L10-T32C-AT-M7-1P3
566471
GTIN 4052568213794
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Na čítava sa...
Funkcia ventilu
2x3/2 zatvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
170 l/min - 190 l/min
Pneumatický pracovný prípoj
M7
Spôsob ovládania
elektrický