Elektromagnetický ventil VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3
566499
GTIN 4052568100209
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Na čítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
700 l/min - 780 l/min
Pneumatický pracovný prípoj
G1/8
Spôsob ovládania
elektrický