Elektromagnetický ventil VUVG-L14-B52-ZT-G18-1P3
566509
GTIN 4052568214098
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Funkcia ventilu
5/2 bistabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)
700 l/min - 780 l/min
Pneumatický pracovný prípoj
G1/8
Spôsob ovládania
elektrický